Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Espacement des contacts (mm) | Broches par rangée | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Caractéristiques de connecteur | Matériau de contact | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289.68 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 29 jours | 3 | 5 | 3 | 10 | 320 | 19.50 | 16.50 | 25.6 | encodable | Alliage de cuivre | PA 66 | ||
352.95 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
442.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 5 | 5 | 5 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 26.50 | encodable | Alliage de cuivre | PA 66 | |||
283.12 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 29 jours | 6 | 5 | 6 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 31.50 | encodable | Alliage de cuivre | PA 66 | ||
326.84 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 7 | 5 | 7 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 36.5 | encodable | Alliage de cuivre | PA 66 | ||
352.95 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 8 | 5 | 8 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 41.50 | encodable | Alliage de cuivre | PA 66 | |||
397.76 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 9 | 5 | 9 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 46.50 | encodable | Alliage de cuivre | PA 66 | |||
442.57 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 10 | 5 | 10 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 51.5 | encodable | Alliage de cuivre | PA 66 | |||
278.76 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 29 jours | 12 | 5 | 12 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 61.50 | encodable | Alliage de cuivre | PA 66 | ||
322.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 14 | 5 | 14 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 71.50 | encodable | Alliage de cuivre | PA 66 | |||
352.95 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 16 | 5 | 16 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 81.50 | encodable | Alliage de cuivre | PA 66 | |||
442.57 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 20 | 5 | 20 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 101.50 | encodable | Alliage de cuivre | PA 66 | |||
184.87 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 2 | 7.5 | 2 | 15 | 630 | 19.50 | 14.00 | 25.6 | + sleeve | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
300.61 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 3 | 7.5 | 3 | 15 | 630 | 21.50 | 19.50 | 25.6 | + sleeve | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | ||
196.75 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 4 | 7.5 | 4 | 15 | 630 | 25.60 | 19.50 | 29.00 | + sleeve | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | ||
245.95 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 29 jours | 5 | 7.5 | 5 | 15 | 630 | 25.60 | 19.50 | 36.5 | + sleeve | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | ||
294.05 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 29 jours | 6 | 7.5 | 6 | 15 | 630 | 25.60 | 19.50 | 44 | + sleeve | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | ||
323.81 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 7 | 7.5 | 7 | 15 | 630 | 25.60 | 19.50 | 51.5 | + sleeve | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
196.07 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 8 | 7.5 | 8 | 15 | 630 | 25.60 | 19.50 | 59.00 | + sleeve | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
218.63 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 29 jours | 9 | 7.5 | 9 | 15 | 630 | 25.60 | 19.50 | 66.50 | + sleeve | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | ||
240.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 10 | 7.5 | 10 | 15 | 630 | 25.60 | 19.50 | 74.00 | + sleeve | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
105.31 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 11 | 7.5 | 11 | 15 | 630 | 25.60 | 19.50 | 81.50 | + sleeve | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
289.68 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 12 | 7.5 | 12 | 15 | 630 | 25.60 | 19.50 | 89.00 | + sleeve | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) |
Loading...
Color | Gris clair | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.2 | Température max.(°C) | +100 |
Température min.(°C) | -60 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 11 | Nombre de rangées | 1 |
Série (connecteurs) | 2721 | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Orientation du connecteur | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) |
Type de connecteur | Socket, straight | Connecteurs | fil à carte | Surface de contact | Étamé |
Type de barrette à broches (catégorie) | Socket enclosure - cable | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Espacement des contacts(mm)
Broches par rangée
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Caractéristiques de connecteur
Matériau de contact
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles