Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | Espacement des contacts (mm) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.33 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 2 | - | 3.50 | 2 | 18.60 | 9.20 | 18.90 | - | |||
280.11 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 4 | Gris clair | 3.50 | 4 | 18.60 | 16.20 | 18.90 | - | |||
341.73 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 5 | - | 3.50 | 5 | 18.90 | 18.60 | 19.70 | - | |||
458.27 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | - | 3.50 | 6 | 18.90 | 18.60 | 23.2 | - | |||
229.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 7 | - | 3.50 | 7 | 18.90 | 18.60 | 26.70 | - | |||
290.20 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 9 | - | 3.50 | 9 | 18.90 | 8.9 | 33.70 | - | |||
319.33 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Gris clair | 3.50 | 10 | 18.90 | 18.60 | 37.20 | - | |||
352.95 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 11 | - | 3.50 | 11 | 18.90 | 18.60 | 40.70 | - | |||
379.83 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 12 | - | 3.50 | 12 | 18.90 | 18.60 | 44.20 | - | |||
469.47 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 13 | - | 3.50 | 13 | 18.90 | 18.60 | 47.70 | - | |||
252.09 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | Gris clair | 3.50 | 16 | 18.90 | 18.60 | 58.2 | - | |||
280.11 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 18 | - | 3.50 | 18 | 18.90 | 18.60 | 65.20 | - | |||
375.35 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 24 | - | 3.50 | 24 | 18.90 | 18.60 | 86.2 | - | |||
497.37 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 3 | - | 3.81 | 3 | 17.90 | 13.63 | 18.6 | + snap-in nibs | |||
280.11 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 4 | Orange | 3.81 | 4 | 17.90 | 17.44 | 18.6 | + snap-in nibs | |||
341.73 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 5 | - | 3.81 | 5 | 18.60 | 17.90 | 21.25 | + snap-in nibs | |||
263.29 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 8 | - | 3.81 | 8 | 18.60 | 17.90 | 32.68 | + snap-in nibs | |||
290.20 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 9 | - | 3.81 | 9 | 18.60 | 17.90 | 36.49 | + snap-in nibs | |||
319.33 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 10 | - | 3.81 | 10 | 18.60 | 17.90 | 40.30 | + snap-in nibs | |||
379.83 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 12 | - | 3.81 | 12 | 18.60 | 17.90 | 47.92 | + snap-in nibs | |||
503.08 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 14 | - | 3.81 | 14 | 18.60 | 17.90 | 55.54 | + snap-in nibs | |||
252.09 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 16 | - | 3.81 | 16 | 18.60 | 17.90 | 63.16 | + snap-in nibs | |||
312.60 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 20 | - | 3.81 | 20 | 18.60 | 17.90 | 78.40 | + snap-in nibs |
Loading...
AWG max. | 14 | AWG (min.) | 28 | Section transversale (max.)(mm²) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min.(mm²) | 0.08 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 7 | Nombre de rangées | 1 |
Courant nominal(A) | 10 | Tension nominale(V) | 300 | Série (connecteurs) | 734 |
Connexion (composants) | Spring-loaded terminal | Orientation du connecteur | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Type de connecteur | Socket, straight |
Connecteurs | fil à carte | Matériau de contact | Alliage de cuivre | Surface de contact | Étamé |
Matériau d'isolation | PA 66 | Type de barrette à broches (catégorie) | Socket enclosure - cable | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
Espacement des contacts(mm)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles