• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 26/5/2024 à 1:00 (CET) 27/5/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Feedthrough terminal 2091

Feedthrough terminal 2091

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2091-1403
2091-1404
2091-1405
2091-1406
2091-1408
2091-1410
2091-1412
2091-1424
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Orientation du connecteur
-

0.75 €

1 Disponible 3 jours 3312.5012.4021.10Perpendicular (to the PCB)

1.33 €

1 Disponible 3 jours 4416.0012.4021.10Perpendicular (to the PCB)

1.53 €

1 Disponible 3 jours 5519.5012.4021.10Perpendicular (to the PCB)
-

1.85 €

1 Disponible 3 jours 6621.1012.4023Perpendicular (to the PCB)
-

2.05 €

1 Disponible 3 jours 8821.1012.4030.00Perpendicular (to the PCB)
-

2.57 €

1 Disponible 3 jours 101021.1012.4037Perpendicular (to the PCB)
-

3.40 €

1 Disponible 3 jours 121221.1012.4044Perpendicular (to the PCB)

0.65 €

1 3 jours 4416.0016.0017.5Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris clair Espacement des contacts(mm) 3.50 Nombre de rangées 1
Tension nominale(V) 160 Série (connecteurs) 2091 Connexion (composants) Circuit imprimé
Connecteurs fil à carte Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé
Type de barrette à broches (catégorie) Feedthrough terminal Produits industriels Oui

Assistance technique