Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
226-101 |
226-102 |
226-103 |
226-104 |
226-107 |
226-111 |
226-113 |
226-114 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Longueur de dénudage min. (mm) | Tension nominale (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476.19 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Gris | 6 | 320 | |||
447.05 € | 150 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Gris | 6 | 320 | |||
556.40 € | 150 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | Gris | 10 | 320 | ||
672.28 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Gris | 10 | 320 | ||
1,170.87 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | Green-yellow | 10 | 630 | |||
498.60 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Gris | 6 | 320 | |||
447.05 € | 150 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | - | - | - | |||
672.28 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | Gris | 6 | 320 |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Espacement des contacts(mm) | 6 | Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 4.00 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4.00 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 1 | Courant nominal(A) | 20 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 26 | Taille du produit (longueur)(mm) | 6.00 | Taille du produit (largeur)(mm) | 38.50 |
Série (connecteurs) | 226 | Connexion (composants) | Spring-loaded terminal | Caractéristiques de borne PCB | + CAGE CLAMP® |
Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort | Sens d'actionnement | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Orientation du connecteur | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) |
Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé | Matériau d'isolation | Polyamide |
Produits industriels | Oui | Protection des fils | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Longueur de dénudage min.(mm)
Tension nominale(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles