Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
232-232/005-000 |
232-234/005-000 |
232-235/005-000 |
232-236/005-000 |
232-237/005-000 |
232-238/005-000 |
232-240/005-000 |
232-242/005-000 |
232-246/005-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.07 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 2 | 2 | 18.25 | 11.50 | 26.10 | |||
341.73 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 4 | 4 | 21.50 | 18.25 | 26.10 | |||
420.17 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 5 | 5 | 26.10 | 18.25 | 26.50 | |||
246.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | 6 | 26.10 | 18.25 | 31.50 | |||
285.72 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 7 | 7 | 26.10 | 18.25 | 36.5 | |||
301.40 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 8 | 8 | 26.10 | 18.25 | 41.50 | |||
375.35 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 10 | 10 | 26.10 | 18.25 | 51.5 | |||
224.08 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 12 | 12 | 26.10 | 18.25 | 61.50 | |||
308.12 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 16 | 16 | 26.10 | 18.25 | 81.50 |
Loading...
Color | Gris | Espacement des contacts(mm) | 5 | Nombre de rangées | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 320 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 18.25 | Série (connecteurs) | 232 |
Connexion (composants) | Circuit imprimé | Orientation du connecteur | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Type de connecteur | Socket, horizontal mount |
Connecteurs | fil à carte | Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé |
Type de barrette à broches (catégorie) | Socket enclosure - PCB | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles