Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
232-734/005-000/039-000 |
232-735/005-000/039-000 |
232-736/005-000/039-000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Broches par rangée | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.27 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 4 | 4 | 43.30 | ||
212.88 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 5 | 5 | 50.80 | ||
278.76 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 24 jours | 6 | 6 | 58.30 |
Loading...
Color | Gris | Espacement des contacts(mm) | 7.5 | Nombre de rangées | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 400 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 32.75 | Taille du produit (longueur)(mm) | 11.60 |
Série (connecteurs) | 232 | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Orientation du connecteur | Perpendicular (to the PCB) |
Type de connecteur | Socket, vertical vertical | Connecteurs | fil à carte | Matériau de contact | Cuivre cathodique |
Surface de contact | Étamé | Type de barrette à broches (catégorie) | Socket enclosure - PCB | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Broches par rangée
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles