Câble de capteur / actionneur, prise M8, droite (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1669628
1669712
1669725
1694101
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(m)
Disposition du noyau Type (divers)

15.95 €

12 7 jours -32 x 0,10mmDouille M8, droite / extrémité libre

11.05 €

17 7 jours 1.532 x 0,10mmPrise M8, droite / extrémité libre

13.15 €

14 7 jours -32 x 0,10mmPrise M8, droite / extrémité libre

22.95 €

8 7 jours -32 x 10mmConnecteur femelle M8, extrémité directe / libre

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 prise, droite CN2 Câble, extrémité ouverte Diamètre de câble(mm) 4.4
Diamètre extérieur(mm) 1.17 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.25 Plage de température(°C) applications fixes -40 - +80
Nombre de broches 3 Courant nominal(A) 4 Courant nominal (détails)(A) 3
Tension nominale(V AC) 60 Tension nominale (détails)(V) 60 Indice IP IP65/IP68/IP69K
Type de filetage côté connexion M8 Codage A Couleur du câble Noir
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise, droite
Matériau de la gaine PUR Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab)

Assistance technique