Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1466360150 |
1466360300 |
1466360500 |
1466361000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.62 € | 1 | 4 jours | 1.5 | |||
29.58 € | 1 | 4 jours | 3 | |||
33.52 € | 1 | 4 jours | 5 | |||
43.38 € | 1 | 4 jours | 10 |
Loading...
Nombre de pôles | 3 | Type de connexion électrique, côté champ | M8 | Position de l'entrée de câble, côté champ | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion électrique, côté boîtier | M12 | Position de l'entrée de câble, côté boîtier | Autre | Matériau de gaine de câble | PVC |
Sans halogène | Non | Couleur de gaine de câble | Noir | Avec témoin LED | Non |
Blindé | Non | Type de câble | Multiconducteur | Matériau de corps principal | Autre |
Matériau de surface de contact | Au | Température extérieure admissible du câble, fixe | -30 - 80 | Température extérieure admissible du câble, en mouvement | -5 - 80 |
Courant nominal d'entrée | 4 | Tension nominale | 60 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles