Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1309680015 |
1309680080 |
1407770080 |
9457400060 |
9457400150 |
9457400300 |
9457400500 |
9457401000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble | Température extérieure admissible du câble, fixe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.74 € | 1 | 4 jours | 0.15 | 80 - 80 | |||
- | 24.78 € | 1 | 4 jours | 0.8 | 80 - 80 | ||
- | 25.28 € | 1 | 4 jours | 0.8 | 80 - 80 | ||
20.14 € | 1 | 4 jours | 0.6 | -50 - 80 | |||
21.57 € | 1 | 4 jours | 1.5 | -50 - 80 | |||
23.98 € | 1 | 4 jours | 3 | -50 - 80 | |||
27.20 € | 1 | 4 jours | 5 | -50 - 80 | |||
35.23 € | 1 | 4 jours | 10 | -50 - 80 |
Loading...
Nombre de pôles | 3 | Type de contact enfichable, côté champ | Mâle (fiche) | Position de l'entrée de câble, côté champ | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact enfichable, côté boîtier | Mâle (fiche) | Position de l'entrée de câble, côté boîtier | Droit | Matériau de gaine de câble | PUR (polyuréthane) |
Sans halogène | Oui | Couleur de gaine de câble | Noir | Avec témoin LED | Oui |
Blindé | Non | Type de câble | Multiconducteur | Matériau de surface de contact | Sn |
Température extérieure admissible du câble, en mouvement | -25 - 80 | Courant nominal d'entrée | 4 | Tension nominale | 24 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble
Température extérieure admissible du câble, fixe
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles