Adaptateur d'interface (relais), D-Sub

Adaptateur d'interface (relais), D-Sub

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Les adaptateurs enfichables sont un accessoire permettant d'utiliser des câbles standard préassemblés avec les connexions des modules de relais. Cela permet de réduire considérablement le temps passé dans la construction des panneaux.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1463530000

Référence pièce
1463530000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

55.35 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) - Méthode de montage Avec rail DIN Dimension verticale(mm) 43
Largeur de la dimension(mm) 51 Dimension de profondeur(mm) 52 Type de connexion électrique, côté terrain -
Type de connexion électrique, côté commande - Tension nominale - Courant nominal -
Degré de pollution - Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau) 35mm

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur d'interface (relais), D-Sub, le numéro d'article est le suivant: 1463530000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1463530000.

Assistance technique