Borne de sectionnement de test, connexion à barre omnibus, glissière, sans sectionnement croisé

Borne de sectionnement de test, connexion à barre omnibus, glissière, sans sectionnement croisé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Le bornier de sectionnement de test sert à isoler les circuits électriques à des fins de test et de mesure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1010600000
1010680000
1010780000
1010880000
1010900000
1010980000
1019000000
9512210000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide Section transversale du conducteur connectable multifilaire Courant nominal dans Largeur/dimension de la grille Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible Plaque de fermeture requise Couleur Longueur

2.08 €

100 4 jours 0.5 - 40.5 - 2.50.5 - 41.5 - 4245.146.5OuiBeige60

2.08 €

100 4 jours 0.5 - 40.5 - 2.50.5 - 41.5 - 4245.146.5OuiBleu60

2.17 €

100 4 jours 0.5 - 60.5 - 40.5 - 61.5 - 6326.146.5OuiBleu60

2.37 €

50 4 jours 0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5 - 10417.946.5OuiBleu60

2.74 €

50 4 jours 1.5 - 161.5 - 161.5 - 161.5 - 16579.946.5OuiBeige60

2.68 €

50 4 jours 1.5 - 161.5 - 161.5 - 161.5 - 16579.946.5OuiBleu60

4.40 €

50 4 jours 1.5 - 161.5 - 161.5 - 161.5 - 25761246.5NonBleu60

21.38 €

10 4 jours 10 - 7010 - 7010 - 1610 - 9514020.585NonBleu75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Pour DIN 35mm (TS35) Tension nominale 400 Type de connexion électrique 1 Autre
Position de connexion Latérale Nombre de niveaux 1 Nombre de positions de serrage par niveau 1
Étages connectés à l'intérieur Non Type de rail DIN Rail DIN (profilé chapeau) 35mm Corps d'isolation du matériau Thermoplastique
Température de fonctionnement -50 - 120 Type de découpe Glissière Ignifuge classe UL94 V0

Assistance technique