Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BPZ-FS-1100/1 |
BPZ-FS-1200/1 |
BPZ-FS-400/1 |
BPZ-FS-600/1 |
BPZ-FS-600/1-W |
BPZ-FS-850/1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Largeur (mm) | Modèle | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Type d'accessoire | Capacité max. de charge (kg) | Convient pour l’aération et l’extraction | Convient à la largeur hors-tout du boîtier (mm) | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier (mm) | Matériau | Utilisable en extérieur | Adapté aux câbles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.70 € | 1 | 3 jours | Gris | 1098 | Base avant/arrière | 99 | 15 | - | 0 | Non | 1100 | 0 | Acier | Non | Non | |||
- | 17.50 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | Autre | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 7.89 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | Autre | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 10.00 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | Autre | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 10.00 € | 1 | 23 jours | - | - | - | - | - | Autre | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 19.50 € | 1 | 3 jours | Gris | 848 | Base avant/arrière | 99 | 15 | - | 0 | Non | 850 | 0 | Acier | Non | Non |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Largeur(mm)
Modèle
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Type d'accessoire
Capacité max. de charge(kg)
Convient pour l’aération et l’extraction
Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm)
Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm)
Matériau
Utilisable en extérieur
Adapté aux câbles
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles