Panneau supérieur / inférieur pour tableau de distribution d'installation en saillie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BP-TBP-600-CE

Référence pièce
BP-TBP-600-CE
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

43.60 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Largeur(mm) 615 Hauteur(mm) 75
Profondeur(mm) 265 Numéro RAL 7035 Avec entrée de câble Oui
Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) 600 Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) 249 Avec désaérage Non
Matériau Acier Utilisable en extérieur Non Finition de surface Revêtement par pulvérisation
Utilisable pour platelage de toit Oui Utilisable pour platelage de plancher Oui

Vous vous trouvez sur la page de Panneau supérieur / inférieur pour tableau de distribution d'installation en saillie, le numéro d'article est le suivant: BP-TBP-600-CE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BP-TBP-600-CE.

Assistance technique