Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XSPTC0604 |
XSPTC0804 |
XSPTC1104 |
XSPTF0604 |
XSPTF0804 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Avec entrée de câble | Convient à la largeur hors-tout du boîtier (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.17 € | 1 | 3 jours | 507 | Non | 600 | |||
78.00 € | 1 | 3 jours | 707 | Non | 800 | |||
95.67 € | 1 | 24 jours | 1007 | Non | 1100 | |||
73.83 € | 1 | 3 jours | 507 | Oui | 600 | |||
89.17 € | 1 | 14 jours | 707 | Oui | 800 |
Loading...
Couleur | Gris | Hauteur(mm) | 15 | Profondeur(mm) | 282 |
---|---|---|---|---|---|
Numéro RAL | 7035 | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) | 400 | Avec désaérage | Non |
Matériau | Acier | Utilisable en extérieur | Non | Finition de surface | Revêtement par pulvérisation |
Utilisable pour platelage de toit | Oui | Utilisable pour platelage de plancher | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Avec entrée de câble
Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles