Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1570089
Référence pièce
|
---|
1570089 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques des serre-câbles | Largeur de serre-câbles (mm) | Longueur de serre-câbles (mm) | Couleur | Propriétés de protection contre l´incendie | Engrenage | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | Matériau | Diamètre de faisceau max. (mm) | Température max. (°C) | Force de retenue minimale (N) | Température min. (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 2.50 | 100 | Noir|Rouge|Écru | - | Diamètre | Oui | 544991 | Polyamide 6,6 | 18 | +85 | - | -40 | 544991 |
Loading...
Type de produit | Jeu de serre-câbles | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de serre-câbles, le numéro d'article est le suivant: 1570089.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1570089.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des serre-câbles
Propriétés de protection contre l´incendie
Force de retenue minimale(N)
Largeur de serre-câbles(mm)
Longueur de serre-câbles(mm)
Couleur
Engrenage
Sans halogène
N° de pièce du fabricant
Matériau
Diamètre de faisceau max.(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1566530 |
1566535 |
1566622 |
1570835 |
1570922 |
1571248 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Caractéristiques des serre-câbles | Largeur de serre-câbles (mm) | Longueur de serre-câbles (mm) | Couleur | Propriétés de protection contre l´incendie | Engrenage | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | Matériau | Diamètre de faisceau max. (mm) | Température max. (°C) | Force de retenue minimale (N) | Température min. (°C) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 3.60 | 100|200|300 | Noir|Écru | - | Diamètre | Oui | 544979 | - | 110 | +85 | - | -40 | 544979 | |
19.16 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 2.50 | 200 | Noir|Écru | - | Diamètre | Oui | 545016 | Polyamide 6,6 | 50 | +85 | - | -40 | 28530 c 209 | |
32.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 4.8 | 100|142|190 | Noir | - | Extérieur | Oui | 542293 | - | 60 | +85 | - | -40 | EPR-350 UV | ||
4.45 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 2.50 | 100|200|300 | Vert|Rouge|Bleu|Jaune | - | Diamètre | - | 541670 | - | 90 | +85 | - | -40 | 541670 | |
4.45 € | 80 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 2.50 | 150 | Vert fluo|Orange fluo|Jaune fluo|Rose fluo | - | Diamètre | Non | 546074 | Polyamide 6,6 | 36 | - | - | - | ST 150 M | |
2.79 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | - | 2.50 | 100|150|200|250 | Écru | - | Diamètre | - | 541665 | - | 75 | +85 | - | -40 | 541665 |