Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ASEN50756
Référence pièce
|
---|
ASEN50756 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit d’air (m³/h) | Longueur de câble (m) | Caractéristiques des composants | Connexion (composants) | Câble de raccordement (m) | Consommation de courant (A) | Durée de vie (h) | Matériau | Consommation max. de courant (mA) | Niveau sonore max. (dBa) | Niveau sonore max. (dB (A)) | Température min. (°C) | Émission sonore (max.) (dB) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (V DC) | Tension de service (V DC) | Sortie (max.) (des détails) (m³/h) | Alimentation (W) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Type | Type (type du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 360 | - | Sans codeur rotatif | Type C CEE 7/16 prise 2,8 mm | - | 0.18" | 50000 | Aluminium|Plastique | 190 | - | 52/56 | -20 | 56 | 230 | - | - | 300/360 | 35 | 38 | 150 | 172 | 3200 | ASEN50756 | ASEN50756 | - |
Loading...
Couleur | Noir | Température max.(°C) | 70 | Type de produit | Ventilateur axial |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement | Double roulement à billes |
Vous vous trouvez sur la page de Ventilateur axial, le numéro d'article est le suivant: ASEN50756.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ASEN50756.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Câble de raccordement(m)
Niveau sonore max.(dBa)
Tension nominale(V DC)
Tension de service(V DC)
Type (divers)
Débit d’air(m³/h)
Caractéristiques des composants
Connexion (composants)
Consommation de courant(A)
Durée de vie(h)
Matériau
Consommation max. de courant(mA)
Niveau sonore max.(dB (A))
Température min.(°C)
Émission sonore (max.)(dB)
Tension nominale(V AC)
Sortie (max.) (des détails)(m³/h)
Alimentation(W)
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Vitesse de rotation(tr/min)
Type
Type (type du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ASEN10216 |
ASEN102569 |
ASEN80216 |
ASEN80416 |
ASFN14B91 |
ASFN16B72 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Débit d’air (m³/h) | Longueur de câble (m) | Caractéristiques des composants | Connexion (composants) | Câble de raccordement (m) | Consommation de courant (A) | Durée de vie (h) | Matériau | Consommation max. de courant (mA) | Niveau sonore max. (dBa) | Niveau sonore max. (dB (A)) | Température min. (°C) | Émission sonore (max.) (dB) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (V DC) | Tension de service (V DC) | Sortie (max.) (des détails) (m³/h) | Alimentation (W) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Type | Type (type du fabricant) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120 | 0.30 | Sans codeur rotatif | Câble à extrémité ouverte | 0.3 | 0.1 | 50000 | Aluminium|Plastique | 100 | 34/38 | - | -20 | 38 | 230 | - | - | 108/120 | 14 | 25 | 120 | 120 | 2700 | ASEN10216 | ASEN10216 | - | |
49.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120 | - | Sans codeur rotatif | Type C CEE 7/16 prise 2,8 mm | - | - | 50000 | Aluminium|Plastique | 100 | - | - | -20 | 38 | 230 | - | - | - | 14 | 25 | 120 | 120 | 2700 | - | ASEN102569 | - | |
52.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 55 | 0.30 | Sans codeur rotatif | Câble à extrémité ouverte | - | - | 50000 | Aluminium|Plastique | 55 | - | - | -20 | 31 | 230 | - | - | - | 7.6 | 25 | 80 | 80 | 3000 | - | ASEN80216 | - | |
47.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 54 | 0.30 | Sans codeur rotatif | Câble à extrémité ouverte | 0.3 | 0.07 | 50000 | Aluminium|Plastique | 70 | 33/38 | - | -20 | 38 | 230 | - | - | 45- 54 | 10 | 38 | 80 | 80 | 3200 | ASEN80416 | ASEN80416 | - | |
69.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 136.2 | 0.30 | Codeur rotatif | Câble à extrémité ouverte | - | - | 50000 | Plastique | 270 | - | - | -10 | 37 | - | 12 | - | - | 3.24 | 38 | 120 | 120 | 2300 | ASFN14B91 | ASFN14B91 | - | |
74.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200.1 | 0.30 | Sans codeur rotatif | Câble à extrémité ouverte | - | - | 50000 | Plastique | 350 | - | - | -10 | 46.5 | - | 24 | - | - | 8.4 | 38 | 120 | 120 | 3200 | ASFN16B72 | ASFN16B72 | - |