Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ETTK 2500
Référence pièce
|
---|
ETTK 2500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Étalonné à | Connexion (composants) | Connecteur / sortie de type B | Connecteur / entrée de type A | Fréquence (Hz) | Tension de décalage d’entrée (V) | Entrées | Tension d’entrée (nombre x tension) | Tension d’entrée (LOV) (V AC) | Plage de tension d’entrée (V AC) | Classe d’isolation | Type de montage | Nbre d’entrées (x) | Courant de sortie (A) | Tension de sortie (nombre x tension) | Tension de sortie (V AC) | Tension de sortie (min.) (V AC) | Tension de sortie (max.) (V AC) | Puissance (VA) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type de produit | Indice de protection | Conforme RoHS | Normes | Type (du fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,158.96 € | 1 | Disponible | 32 jours | 225 | 170 | 340 | - | Normes du fabricant (aucun certificat) | - | Prise femelle sans PG | Prise CEE 7/17 | - | - | Cordon d'alimentation avec prise mâle encastrée | - | 230 | 230 | - | - | - | 10.87 | - | 230 | 230 | 230 | 2500|2500 | - | Transformateur d'isolement (tension fixe) | - | - | - | ETTK 2500 | 39000.0 |
Loading...
Nbre de sorties(x) | 1 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Transformateur d'isolement (tension fixe), le numéro d'article est le suivant: ETTK 2500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ETTK 2500.
Configurer
Propriétés de base
Température ambiante (max.)(°C)
Connexion (composants)
Fréquence(Hz)
Tension de décalage d’entrée(V)
Tension d’entrée (nombre x tension)
Classe d’isolation
Type de montage
Nbre d’entrées(x)
Tension de sortie (nombre x tension)
Dimension produit (longueur)(mm)
Indice de protection
Conforme RoHS
Normes
Type
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Étalonné à
Connecteur / sortie de type B
Connecteur / entrée de type A
Entrées
Tension d’entrée (LOV)(V AC)
Plage de tension d’entrée(V AC)
Courant de sortie(A)
Tension de sortie(V AC)
Tension de sortie (min.)(V AC)
Tension de sortie (max.)(V AC)
Puissance(VA)
Type de produit
Type (du fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ETTK 630 |
FST 160/24 |
FST 250/23 |
FST 250/24 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Étalonné à | Connexion (composants) | Connecteur / sortie de type B | Connecteur / entrée de type A | Fréquence (Hz) | Tension de décalage d’entrée (V) | Entrées | Tension d’entrée (nombre x tension) | Tension d’entrée (LOV) (V AC) | Plage de tension d’entrée (V AC) | Classe d’isolation | Type de montage | Nbre d’entrées (x) | Courant de sortie (A) | Tension de sortie (nombre x tension) | Tension de sortie (V AC) | Tension de sortie (min.) (V AC) | Tension de sortie (max.) (V AC) | Puissance (VA) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type de produit | Indice de protection | Conforme RoHS | Normes | Type (du fabricant) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
989.29 € | 1 | Disponible | 18 jours | 230 | 120 | 300 | - | Normes du fabricant (aucun certificat) | - | Prise femelle sans PG | Prise CEE 7/17 | - | - | Cordon d'alimentation avec prise mâle encastrée | - | 230 | 230 | - | - | - | 2.74 | - | 230 | 230 | 230 | 630|630 | - | Transformateur d'isolement (tension fixe) | - | - | - | ETTK 630 | 16400.0 | |
114.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 102 | 96 | - | +40 | - | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | - | 50 - 60 | 230|400 | - | 1 x 230 V. 400 V | - | - | B | Pièce en L|Rail DIN | 1 | 6.67 | 1 x 24 V AC | - | 24 | - | 160 | 102 | Transformateur d’isolement | I | Oui | EN 61558 partie 1, parties 2-2 à 2-4 · ENEC10 (VDE) | FST 160/24 | 2900.0 | |
130.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 112 | 105 | - | +40 | - | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | - | 50 - 60 | 230|400 | - | 1 x 230 V. 400 V | - | - | B | Pièce en L|Rail DIN | 1 | 1.09 | 1 x 230 V AC | - | 230 | - | 250 | 106 | Transformateur d’isolement | I | Oui | EN 61558 partie 1, parties 2-2 à 2-4 · ENEC10 (VDE) | FST 250/23 | 4300.0 | |
130.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 112 | 105 | - | +40 | - | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | - | 50 - 60 | 230|400 | - | 1 x 230 V. 400 V | - | - | B | Pièce en L|Rail DIN | 1 | 10.41 | 1 x 24 V AC | - | 24 | - | 250 | 106 | Transformateur d’isolement | I | Oui | EN 61558 partie 1, parties 2-2 à 2-4 · ENEC10 (VDE) | FST 250/24 | 4300.0 |