Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2.5 | 4 | 40 | 1 | |
22.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 3.8 | 4 | 40 | 1.5 | |
22.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 5 | 4 | 40 | 2 | |
22.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 6.3 | 4 | 40 | 2.5 | |
28.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 7.5 | 6 | 45 | 3 | |
49.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 8.8 | 6 | 45 | 3.5 | |
32.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 10 | 6 | 45 | 4 | |
58.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 11.3 | 6 | 50 | 4.5 | |
34.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 12.5 | 6 | 50 | 5 | |
58.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 13.8 | 6 | 50 | 5.5 | |
37.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 15 | 6 | 50 | 6 | |
83.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 17.5 | 8 | 60 | 7 | |
61.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 20 | 8 | 60 | 8 | |
111.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 22.5 | 10 | 70 | 9 | |
74.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 10 | 70 | 10 | |
106.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 30 | 12 | 75 | 12 | |
166.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14 | 35 | 16 | 90 | 14 | |
209.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 15 | 37.5 | 16 | 90 | 15 | |
211.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 40 | 16 | 90 | 16 | |
357.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 50 | 20 | 100 | 20 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles