Fraise hémisphérique, 2 cannelures RE (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RE0.75
RE1
RE1.5
RE1.25
RE2
RE2.5
RE3
RE3.5
RE4
RE4.5
RE5
RE5.5
RE6
RE6.5
RE7
RE7.5
RE8
RE10
RE12.5
RE15
RE16
RE20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

47.99 €

1 Disponible 6 jours 0.7535561.5

47.99 €

1 Disponible 6 jours 145562

47.99 €

1 Disponible 6 jours 1.566063

47.99 €

1 Disponible 6 jours 1.2556062.5

47.99 €

1 Disponible 6 jours 287064

47.99 €

1 Disponible 6 jours 2.5108065

47.99 €

1 Disponible 6 jours 3129066

55.76 €

1 Disponible 6 jours 3.5149067

55.76 €

1 Disponible 6 jours 41610088

66.67 €

1 Disponible 6 jours 4.51810089

66.67 €

1 Disponible 6 jours 5201001010

79.61 €

1 Disponible 6 jours 5.5221001011

79.61 €

1 Disponible 6 jours 6241101212

98.99 €

1 6 jours 6.5261101213

98.99 €

1 6 jours 7281101214

122.22 €

1 6 jours 7.5301101215

122.22 €

1 6 jours 8321401616

120.96 €

1 6 jours 10401602020

149.66 €

1 6 jours 12.5501802525

212.70 €

1 6 jours 15601802530

280.10 €

1 6 jours 16602003232

452.35 €

1 6 jours 20652203240

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Graphite / Résine Tool Material Type Cobalt HSS Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R R Precision(μm) +0.02 ~-0.01
With/Without Torsion Available

Assistance technique