Fraise X's 4 cannelures 4PLXS (Numéros de référence)

Fraise X's 4 cannelures 4PLXS
  • Remise sur volume
Supports a wide range of materials from raw materials to hardened materials. Suitable for side surface machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4PLXS2
4PLXS2.5
4PLXS3
4PLXS4
4PLXS4.5
4PLXS5
4PLXS5.5
4PLXS6
4PLXS7
4PLXS7.5
4PLXS8.5
4PLXS9
4PLXS9.5
4PLXS10
4PLXS11
4PLXS13
4PLXS14
4PLXS15
4PLXS16
4PLXS18
4PLXS20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

132.66 €

1 Disponible 8 jours 264402

128.32 €

1 Disponible 8 jours 2.584402.5

128.40 €

1 Disponible 8 jours 386453

133.32 €

1 Disponible 8 jours 4116454

142.00 €

1 Disponible 8 jours 4.5116504.5

142.00 €

1 Disponible 8 jours 5136505

113.51 €

1 Disponible 8 jours 5.5136505.5

107.74 €

1 Disponible 8 jours 6136506

121.37 €

1 Disponible 8 jours 7168607

141.19 €

1 Disponible 8 jours 7.5168607.5

106.81 €

1 Disponible 6 jours 8.51910708.5

170.59 €

1 Disponible 8 jours 91910709

186.43 €

1 Disponible 8 jours 9.51910709.5

186.43 €

1 Disponible 8 jours 1022107010

215.32 €

1 Disponible 8 jours 1122127511

274.22 €

1 Disponible 8 jours 1326127513

305.23 €

1 Disponible 8 jours 1426169014

386.29 €

1 Disponible 8 jours 1526169015

459.36 €

1 Disponible 8 jours 1632169016

611.68 €

1 Disponible 8 jours 18322010018

672.10 €

1 Disponible 8 jours 20382010020

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique