Pour ancrage en V, aluminium 2CEAL (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2CEAL2
2CEAL3
2CEAL4
2CEAL5
2CEAL6
2CEAL7
2CEAL8
2CEAL9
2CEAL10
2CEAL11
2CEAL12
2CEAL16
2CEAL20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

41.25 €

1 Disponible 6 jours 264502

50.95 €

1 Disponible 6 jours 386503

53.56 €

1 Disponible 6 jours 4116504

58.81 €

1 Disponible 6 jours 5136505

61.45 €

1 Disponible 6 jours 6136506

75.58 €

1 Disponible 6 jours 7168637

82.54 €

1 Disponible 6 jours 8198638

101.70 €

1 Disponible 6 jours 91910709

103.52 €

1 Disponible 6 jours 1022107010

136.60 €

1 Disponible 6 jours 1122127511

143.43 €

1 Disponible 6 jours 1226127512

175.10 €

1 Disponible 6 jours 1632168916

300.99 €

1 Disponible 6 jours 20382010020

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Arête vive Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)

Assistance technique