XPM type long, type à pas fin VP-RELF (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VP-RELF-10
VP-RELF-12
VP-RELF-14
VP-RELF-15
VP-RELF-16
VP-RELF-18
VP-RELF-20
VP-RELF-22
VP-RELF-25
VP-RELF-28
VP-RELF-30
VP-RELF-32
VP-RELF-35
VP-RELF-40
VP-RELF-45
VP-RELF-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

90.72 €

1 6 jours 10454101008456660

96.96 €

1 6 jours 12534121108456662

114.83 €

1 6 jours 14534121108456664

119.17 €

1 6 jours 15534161158456665

125.12 €

1 6 jours 16634161258456666

141.92 €

1 6 jours 18634161258456668

171.71 €

1 6 jours 20754201408456670

210.71 €

1 6 jours 22755201408456672

243.21 €

1 6 jours 25905251708456675

304.96 €

1 6 jours 28905251708456678

372.12 €

1 6 jours 30906251708456680

442.54 €

1 6 jours 321066322008456682

509.71 €

1 6 jours 351066322008456685

671.67 €

1 6 jours 401256322208456690

769.17 €

1 6 jours 451256422258456695

985.83 €

1 6 jours 501506422508456700

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade shape type Ébauche Tool Material Type Acier rapide à poudre
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) shank Droit
Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish Surface Treatment V coated
Coating Details V coated

Assistance technique