Type court, type à pas fin EX-TIN-RESF (Numéros de référence)

Type court, type à pas fin EX-TIN-RESF
  • Remise sur volume
Roughing end mill short blade series with TiN coating for heavy cutting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-TIN-RESF-6
EX-TIN-RESF-7
EX-TIN-RESF-8
EX-TIN-RESF-9
EX-TIN-RESF-10
EX-TIN-RESF-11
EX-TIN-RESF-12
EX-TIN-RESF-13
EX-TIN-RESF-14
EX-TIN-RESF-15
EX-TIN-RESF-16
EX-TIN-RESF-17
EX-TIN-RESF-18
EX-TIN-RESF-19
EX-TIN-RESF-20
EX-TIN-RESF-21
EX-TIN-RESF-22
EX-TIN-RESF-23
EX-TIN-RESF-24
EX-TIN-RESF-25
EX-TIN-RESF-26
EX-TIN-RESF-27
EX-TIN-RESF-28
EX-TIN-RESF-29
EX-TIN-RESF-30
EX-TIN-RESF-31
EX-TIN-RESF-32
EX-TIN-RESF-33
EX-TIN-RESF-34
EX-TIN-RESF-35
EX-TIN-RESF-36
EX-TIN-RESF-37
EX-TIN-RESF-38
EX-TIN-RESF-39
EX-TIN-RESF-40
EX-TIN-RESF-41
EX-TIN-RESF-42
EX-TIN-RESF-43
EX-TIN-RESF-44
EX-TIN-RESF-45
EX-TIN-RESF-46
EX-TIN-RESF-47
EX-TIN-RESF-48
EX-TIN-RESF-49
EX-TIN-RESF-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

45.80 €

1 6 jours 613465788506

50.27 €

1 Disponible 6 jours 7164106688507

50.61 €

1 Disponible 6 jours 8194106988508

71.50 €

1 Disponible 6 jours 9194106988509

56.81 €

1 6 jours 10224107288510

90.12 €

1 Disponible 6 jours 11224127988511

71.23 €

1 Disponible 6 jours 12264128388512

87.75 €

1 6 jours 13264128388513

79.04 €

1 Disponible 6 jours 14264128388514

82.31 €

1 Disponible 6 jours 15264128388515

87.12 €

1 Disponible 6 jours 16324169288516

106.71 €

1 6 jours 17324169288517

85.58 €

1 6 jours 18324169288518

115.38 €

1 6 jours 19324169288519

90.46 €

1 6 jours 203842010488520

134.33 €

1 6 jours 213842010488521

105.62 €

1 6 jours 223852010488522

160.88 €

1 6 jours 233852010488523

160.88 €

1 6 jours 244552512188524

127.29 €

1 6 jours 254552512188525

176.04 €

1 6 jours 264552512188526

189.58 €

1 6 jours 274552512188527

150.58 €

1 6 jours 284552512188528

238.33 €

1 6 jours 294552512188529

188.50 €

1 6 jours 304562512188530

277.33 €

1 6 jours 315363213388531

217.75 €

1 6 jours 325363213388532

327.17 €

1 6 jours 335363213388533

327.17 €

1 6 jours 345363213388534

257.83 €

1 6 jours 355363213388535

382.96 €

1 6 jours 365363213388536

415.82 €

1 6 jours 375363213388537

426.29 €

1 6 jours 386363214388538

449.04 €

1 6 jours 396363214388539

354.25 €

1 6 jours 406363214388540

510.25 €

1 6 jours 416364216588541

511.33 €

1 6 jours 426364216588542

582.49 €

1 6 jours 436364216588543

582.49 €

1 6 jours 446364216588544

458.25 €

1 6 jours 456364216588545

628.33 €

1 6 jours 466364216588546

650.00 €

1 6 jours 476364216588547

650.00 €

1 6 jours 487564217788548

715.00 €

1 6 jours 497564217788549

563.33 €

1 6 jours 507564217788550

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Ébauche Tool Material Type Cobalt HSS
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Coating TiN Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
shank Droit Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish
Surface Treatment TiN

Assistance technique