Fraise en or Tuf-Nick (type court) TFGS (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TFGS-6
TFGS-7
TFGS-8
TFGS-9
TFGS-10
TFGS-11
TFGS-12
TFGS-13
TFGS-14
TFGS-15
TFGS-16
TFGS-17
TFGS-18
TFGS-19
TFGS-20
TFGS-21
TFGS-22
TFGS-23
TFGS-24
TFGS-25
TFGS-26
TFGS-27
TFGS-28
TFGS-29
TFGS-30
TFGS-31
TFGS-32
TFGS-33
TFGS-34
TFGS-35
TFGS-36
TFGS-37
TFGS-38
TFGS-39
TFGS-40
TFGS-41
TFGS-42
TFGS-43
TFGS-44
TFGS-45
TFGS-46
TFGS-47
TFGS-48
TFGS-49
TFGS-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

37.55 €

1 Disponible 6 jours 613465788606

39.15 €

1 Disponible 6 jours 7164106688607

40.35 €

1 Disponible 6 jours 8194106988608

55.67 €

1 Disponible 6 jours 9194106988609

48.66 €

1 6 jours 10224107288610

65.49 €

1 Disponible 6 jours 11224127988611

56.98 €

1 Disponible 6 jours 12264128388612

80.51 €

1 Disponible 6 jours 13264128388613

71.50 €

1 Disponible 6 jours 14264168688614

77.50 €

1 Disponible 6 jours 15264168688615

82.91 €

1 Disponible 6 jours 16324169288616

96.96 €

1 6 jours 17324169288617

93.73 €

1 Disponible 6 jours 18324169288618

108.33 €

1 6 jours 19324169288619

88.29 €

1 6 jours 203842010488620

133.25 €

1 6 jours 213842010488621

109.96 €

1 6 jours 223852010488622

154.38 €

1 6 jours 233852010488623

157.49 €

1 6 jours 244552512188624

125.12 €

1 6 jours 254552512188625

157.49 €

1 6 jours 264552512188626

178.21 €

1 6 jours 274552512188627

144.62 €

1 6 jours 284552512188628

232.38 €

1 6 jours 294552512188629

190.12 €

1 6 jours 304562512188630

268.12 €

1 6 jours 315363213388631

218.83 €

1 6 jours 325363213388632

315.82 €

1 6 jours 335363213388633

315.82 €

1 6 jours 345363213388634

261.08 €

1 6 jours 355363213388635

384.58 €

1 6 jours 365363213388636

397.04 €

1 6 jours 375363213388637

397.04 €

1 6 jours 386363214388638

430.08 €

1 6 jours 396363214388639

353.17 €

1 6 jours 406363214388640

523.79 €

1 6 jours 416364216588641

523.79 €

1 6 jours 426364216588642

557.49 €

1 6 jours 436364216588643

557.49 €

1 6 jours 446364216588644

474.16 €

1 6 jours 456364216588645

622.92 €

1 6 jours 466364216588646

632.49 €

1 6 jours 476364216588647

632.49 €

1 6 jours 487564217788648

709.58 €

1 6 jours 497564217788649

557.49 €

1 6 jours 507564217788650

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Ébauche Tool Material Type Cobalt HSS
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Coating TiN Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
shank Droit Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish
Surface Treatment TiN

Assistance technique