2 cannelures, rayon d'angle, type court CR-XPM-EDS (Numéros de référence)

2 cannelures, rayon d'angle, type court CR-XPM-EDS
  • Remise sur volume
2-flute end mill with rounded corners in which powder HSS XPM is used as the base material

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CR-XPM-EDS-3XR0.5
CR-XPM-EDS-4XR0.5
CR-XPM-EDS-4XR1
CR-XPM-EDS-5XR0.5
CR-XPM-EDS-5XR1
CR-XPM-EDS-5XR1.5
CR-XPM-EDS-6XR0.5
CR-XPM-EDS-6XR1
CR-XPM-EDS-6XR1.5
CR-XPM-EDS-6XR2
CR-XPM-EDS-8XR0.5
CR-XPM-EDS-8XR1
CR-XPM-EDS-8XR1.5
CR-XPM-EDS-8XR2
CR-XPM-EDS-8XR3
CR-XPM-EDS-10XR0.5
CR-XPM-EDS-10XR1
CR-XPM-EDS-10XR1.5
CR-XPM-EDS-10XR2
CR-XPM-EDS-10XR3
CR-XPM-EDS-12XR1
CR-XPM-EDS-12XR1.5
CR-XPM-EDS-12XR2
CR-XPM-EDS-12XR3
CR-XPM-EDS-12XR4
CR-XPM-EDS-15XR1
CR-XPM-EDS-15XR1.5
CR-XPM-EDS-15XR2
CR-XPM-EDS-15XR3
CR-XPM-EDS-15XR4
CR-XPM-EDS-15XR5
CR-XPM-EDS-16XR1
CR-XPM-EDS-16XR1.5
CR-XPM-EDS-16XR2
CR-XPM-EDS-16XR3
CR-XPM-EDS-16XR4
CR-XPM-EDS-16XR5
CR-XPM-EDS-18XR1
CR-XPM-EDS-18XR1.5
CR-XPM-EDS-18XR2
CR-XPM-EDS-18XR3
CR-XPM-EDS-18XR4
CR-XPM-EDS-18XR5
CR-XPM-EDS-20XR2
CR-XPM-EDS-20XR3
CR-XPM-EDS-20XR4
CR-XPM-EDS-20XR5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (l)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

42.36 €

1 Disponible 6 jours 30.575568401031

42.36 €

1 Disponible 6 jours 40.586588401041

42.36 €

1 Disponible 6 jours 4186588401042

42.36 €

1 Disponible 6 jours 50.5106588401051

42.36 €

1 Disponible 6 jours 51106588401052

42.36 €

1 Disponible 6 jours 51.5106588401053

42.36 €

1 Disponible 6 jours 60.5126588401061

42.36 €

1 Disponible 6 jours 61126588401062

42.36 €

1 Disponible 6 jours 61.5126588401063

42.36 €

1 Disponible 6 jours 62126588401064

45.16 €

1 Disponible 6 jours 80.51470108401081

45.16 €

1 Disponible 6 jours 811470108401082

45.16 €

1 Disponible 6 jours 81.51470108401083

45.16 €

1 Disponible 6 jours 821470108401084

45.16 €

1 Disponible 6 jours 831470108401086

49.87 €

1 Disponible 6 jours 100.51875108401101

49.87 €

1 Disponible 6 jours 1011875108401102

49.87 €

1 Disponible 6 jours 101.51875108401103

49.87 €

1 Disponible 6 jours 1021875108401104

49.87 €

1 Disponible 6 jours 1031875108401106

59.78 €

1 Disponible 6 jours 1212285128401122

59.78 €

1 Disponible 6 jours 121.52285128401123

59.78 €

1 Disponible 6 jours 1222285128401124

59.78 €

1 Disponible 6 jours 1232285128401126

67.89 €

1 Disponible 6 jours 1242285128401128

81.11 €

1 Disponible 6 jours 15130100168401152

81.11 €

1 Disponible 6 jours 151.530100168401153

81.11 €

1 Disponible 6 jours 15230100168401154

81.11 €

1 Disponible 6 jours 15330100168401156

90.12 €

1 6 jours 15430100168401158

90.12 €

1 6 jours 15530100168401160

87.12 €

1 Disponible 6 jours 16130100168401162

87.12 €

1 Disponible 6 jours 161.530100168401163

87.12 €

1 Disponible 6 jours 16230100168401164

87.12 €

1 Disponible 6 jours 16330100168401166

83.42 €

1 6 jours 16430100168401168

83.42 €

1 6 jours 16530100168401170

89.38 €

1 6 jours 18134100168401182

89.38 €

1 6 jours 181.534100168401183

89.38 €

1 6 jours 18234100168401184

89.38 €

1 6 jours 18334100168401186

96.96 €

1 6 jours 18434100168401188

96.96 €

1 6 jours 18534100168401190

105.62 €

1 6 jours 20238115208401204

105.62 €

1 6 jours 20338115208401206

112.12 €

1 6 jours 20438115208401208

112.12 €

1 6 jours 20538115208401210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Tool Material Type Acier rapide à poudre
Machining Application Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Plongée (avance Z) Coating Non revêtu Tolerance 0~-0.03
Torsion Angle (θ) Available Shape Corner R

Assistance technique