Série de tarauds en spirale, spirale basse LW-SFT (Numéros de référence)

Série de tarauds en spirale, spirale basse LW-SFT
  • Remise sur volume
The low helical grooves discharge chips backward while cutting them finely to achieve stable screw tapping. Features excellent anti-chipping as well.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LW-SFT-OH2-M6X1

Référence pièce
LW-SFT-OH2-M6X1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.50 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Nominal M6 Pitch, Number of Threading(mm) 1
Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)
Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou borgne Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu L(mm) 62 Accuracy OH2
Length under neck(mm) 29 Shank diameter(mm) 6 Number of Grooves 2
Thread Length(mm) 10 Tool No. 8301024

Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds en spirale, spirale basse LW-SFT, le numéro d'article est le suivant: LW-SFT-OH2-M6X1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LW-SFT-OH2-M6X1.

Assistance technique