Série de fraises planétaires, fraise Super Planet avec trou d'huile DR-O-PNAC (Numéros de référence)

Série de fraises planétaires, fraise Super Planet avec trou d'huile DR-O-PNAC
A composite tool capable of pilot drilling + chamfering + female threading, that eliminates the need for tool exchange, reduces time between machining, and improves productivity

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DR-O-PNAC-M6X1-2D
DR-O-PNAC-M8X1.25-2D
DR-O-PNAC-M10X1.5-2D
DR-O-PNAC-M12X1.75-2D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Shank length
(mm)
Chamfer diameter Neck diameter
(mm)
Drill Diameter Thread Length
(mm)
Tool No.

324.46 €

1 6 jours M61624.814.78366.37512.18330500

371.04 €

1 6 jours M81.25756.518.510408.396.815.18330512

417.62 €

1 6 jours M101798.223.7124510.3118.519.68330524

552.50 €

1 6 jours M121.75899.927.4164812.313.510.322.98330536

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Tool Material Type Carbure Work material Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)
Tap Type Fraise à fileter Hole type Pour trou borgne Coating Y/N Disponible
Coating Type TiAlN Number of Grooves 2 Protrusion Available

Assistance technique