• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Taraud sans rainure série VP, nouveau taraud à bout hémisphérique, type chanfreiné court VP-SC-NRT (Numéros de référence)

Taraud sans rainure série VP, nouveau taraud à bout hémisphérique, type chanfreiné court VP-SC-NRT
  • Remise sur volume
As powder HSS and special screws are used, a long machining life is provided for a wide range of work materials

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VP-SC-NRT-M1X0.25
VP-SC-NRT-M1.2X0.25
VP-SC-NRT-M1.4X0.3
VP-SC-NRT-M1.6X0.35
VP-SC-NRT-M1.7X0.35
VP-SC-NRT-M2X0.4
VP-SC-NRT-M2.5X0.45
VP-SC-NRT-M2.6X0.45
VP-SC-NRT-M3X0.5
VP-SC-NRT-M3.5X0.6
VP-SC-NRT-M4X0.7
VP-SC-NRT-M5X0.8
VP-SC-NRT-M6X1
VP-SC-NRT-NO2-56UNC
VP-SC-NRT-NO4-40UNC
VP-SC-NRT-NO6-32UNC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

27.63 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM10.2530RH4-378318001

26.13 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM1.20.2532RH4-388318004

25.07 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM1.40.334RH4-398318006

29.18 €

1 Jour même

Stock

MétriqueM1.60.3536RH4-3108318008

23.83 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM1.70.3536RH4-3118318011

22.57 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM20.440RH4-3128318017

21.06 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM2.50.4544RH4-3148318025

20.73 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM2.60.4544RH4-3148318027

19.89 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM30.546RH518498318031

20.42 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM3.50.648RH418498318033

20.56 €

1 6 jours MétriqueM40.752RH6205108318037

21.43 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM50.860RH6225.5118318042

22.67 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM6162RH7246128318048

25.93 €

1 Disponible 6 jours UnifiedNo2UN5642RH4-3138318104

24.73 €

1 Disponible 6 jours UnifiedNo4UN4044RH5-3158318108

25.33 €

1 Disponible 6 jours UnifiedNo6UN3248RH518498318112

Loading...

  1. 1

Informations de base

Chamfer threads 1P Tool Material Type Acier rapide à poudre Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)
Tap Type Taraud à bout hémisphérique Hole type Pour trou borgne Coating Y/N Disponible
Coating Type TiCN

Assistance technique