• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise à rayon à long cou conique MSTNR230 avec revêtement MUGEN (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MSTNR230-1-R0.1-1-6

Référence pièce
MSTNR230-1-R0.1-1-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
(d1) Throat Diameter
(mm)
(α) Effective Slope Angle
(°)
(θ) Neck Angle
(°)
(l2) Length under Neck
(mm)
Manufacturer Code

80.25 €

1 Disponible 6 jours 10.10.850461.140°41′208-00770-10311

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2 Type Rayon à col conique
Machining Application Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Plongée (avance Z) Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
R Precision(μm) 0.005~-0.005 (γ) Neck Angle 2(°) 12°

Vous vous trouvez sur la page de Fraise à rayon à long cou conique MSTNR230 avec revêtement MUGEN, le numéro d'article est le suivant: MSTNR230-1-R0.1-1-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSTNR230-1-R0.1-1-6.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MSTNR230-0.2-R0.05-3-2
MSTNR230-0.2-R0.05-5-1
MSTNR230-0.2-R0.05-5-2
MSTNR230-1-R0.1-3-10
MSTNR230-1-R0.1-3-6
MSTNR230-1-R0.2-1-10
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
(d1) Throat Diameter
(mm)
(α) Effective Slope Angle
(°)
(θ) Neck Angle
(°)
(l2) Length under Neck
(mm)
Manufacturer Code

130.80 €

1 Disponible 6 jours 0.20.050.1550420.372°28′0.408-00770-02232

130.80 €

1 Disponible 6 jours 0.20.050.1550410.33°10′0.408-00770-02251

130.80 €

1 Disponible 6 jours 0.20.050.1550420.484°07′0.408-00770-02252

80.25 €

1 Disponible 6 jours 10.10.8604101.842°26′208-00770-10332

80.25 €

1 Disponible 6 jours 10.10.850461.422°02′208-00770-10331

80.25 €

1 Disponible 6 jours 10.20.8604101.280°49′208-00770-10412

Assistance technique