Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MSTNR230-0.5-R0.1-5-3
Référence pièce
|
---|
MSTNR230-0.5-R0.1-5-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | (d1) Throat Diameter (mm) | (α) Effective Slope Angle (°) | (θ) Neck Angle (°) | (l2) Length under Neck (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.24 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 3 | 0.85 | 3°27′ | 5° | 1 | 08-00770-05351 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Rayon à col conique |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Plongée (avance Z) | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
R Precision(μm) | 0.005~-0.005 | (γ) Neck Angle 2(°) | 12° |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise à rayon à long cou conique MSTNR230 avec revêtement MUGEN, le numéro d'article est le suivant: MSTNR230-0.5-R0.1-5-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSTNR230-0.5-R0.1-5-3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
(d1) Throat Diameter(mm)
(α) Effective Slope Angle(°)
(θ) Neck Angle(°)
(l2) Length under Neck(mm)
Manufacturer Code
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MSTNR230-0.2-R0.05-3-2 |
MSTNR230-0.2-R0.05-5-1 |
MSTNR230-0.2-R0.05-5-2 |
MSTNR230-0.5-R0.1-5-5 |
MSTNR230-0.5-R0.1-5-8 |
MSTNR230-0.8-R0.05-1-5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | (d1) Throat Diameter (mm) | (α) Effective Slope Angle (°) | (θ) Neck Angle (°) | (l2) Length under Neck (mm) | Manufacturer Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.37 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 50 | 4 | 2 | 0.37 | 2°28′ | 3° | 0.4 | 08-00770-02232 | ||
108.37 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 50 | 4 | 1 | 0.3 | 3°10′ | 5° | 0.4 | 08-00770-02251 | ||
108.37 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 50 | 4 | 2 | 0.48 | 4°07′ | 5° | 0.4 | 08-00770-02252 | ||
79.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 5 | 1.2 | 4°05′ | 5° | 1 | 08-00770-05352 | |
87.82 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 8 | 1.72 | 4°26′ | 5° | 1 | 08-00770-05353 | ||
76.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 0.05 | 0.65 | 50 | 4 | 5 | 0.92 | 0°41′ | 1° | 1.6 | 08-00770-08211 |