• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise hémisphérique miniature NCB-2 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NCB-2-R0.2
NCB-2-R0.3
NCB-2-R0.4
NCB-2-R0.5
NCB-2-R0.6
NCB-2-R0.7
NCB-2-R0.8
NCB-2-R0.9
NCB-2-R0.25
NCB-2-R0.35
NCB-2-R0.45
NCB-2-R0.75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Code fabricant (D) Diamètre de la lame
(mm)

110.77 €

1 Disponible 6 jours 0.20.801-00512-002000.4

100.28 €

1 Disponible 6 jours 0.31.201-00512-003000.6

110.77 €

1 Disponible 6 jours 0.41.601-00512-004000.8

80.25 €

1 Disponible 6 jours 0.5201-00512-005001

87.88 €

1 Disponible 6 jours 0.62.401-00512-006001.2

87.88 €

1 Disponible 6 jours 0.72.801-00512-007001.4

87.88 €

1 Disponible 6 jours 0.83.201-00512-008001.6

87.88 €

1 Disponible 6 jours 0.93.601-00512-009001.8

106.01 €

1 Disponible 6 jours 0.25101-00512-002500.5

110.77 €

1 Disponible 6 jours 0.351.401-00512-003500.7

110.77 €

1 Disponible 6 jours 0.451.801-00512-004500.9

87.88 €

1 Disponible 6 jours 0.75301-00512-007501.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu Overall Length (L)(mm) 35 Shank diameter (d)(mm) 3
R Precision(μm) 0.01~-0.01 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R Avec/sans torsion Available
(y) Angle du col(°) 9

Assistance technique