Fraise à rayon MSRS430 4 cannelures avec revêtement MUGEN (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSRS430-6-R0.1
MSRS430-6-R0.2
MSRS430-6-R0.3
MSRS430-6-R0.5
MSRS430-6-R1
MSRS430-6-R1.5
MSRS430-6-R2
MSRS430-8-R0.1
MSRS430-8-R0.2
MSRS430-8-R0.5
MSRS430-8-R1
MSRS430-8-R1.5
MSRS430-8-R2
MSRS430-8-R2.5
MSRS430-8-R3
MSRS430-10-R0.1
MSRS430-10-R0.2
MSRS430-10-R0.3
MSRS430-10-R0.5
MSRS430-10-R1
MSRS430-10-R1.5
MSRS430-10-R2
MSRS430-10-R2.5
MSRS430-10-R3
MSRS430-12-R0.1
MSRS430-12-R0.2
MSRS430-12-R0.3
MSRS430-12-R0.5
MSRS430-12-R1
MSRS430-12-R1.5
MSRS430-12-R2
MSRS430-12-R2.5
MSRS430-12-R3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Manufacturer Code

126.55 €

1 6 jours 60.11280608-00710-06001

133.86 €

1 6 jours 60.21280608-00710-06002

133.86 €

1 6 jours 60.31280608-00710-06003

126.55 €

1 6 jours 60.51280608-00710-06005

94.48 €

1 6 jours 611280608-00710-06010

94.48 €

1 6 jours 61.51280608-00710-06015

99.60 €

1 6 jours 621280608-00710-06020

127.05 €

1 6 jours 80.11690808-00710-08001

127.05 €

1 6 jours 80.21690808-00710-08002

132.17 €

1 6 jours 80.51690808-00710-08005

127.05 €

1 6 jours 811690808-00710-08010

133.68 €

1 6 jours 81.51690808-00710-08015

133.68 €

1 6 jours 821690808-00710-08020

141.40 €

1 6 jours 82.51690808-00710-08025

141.40 €

1 6 jours 831690808-00710-08030

133.68 €

1 6 jours 100.1201001008-00710-10001

133.68 €

1 6 jours 100.2201001008-00710-10002

133.68 €

1 6 jours 100.3201001008-00710-10003

134.38 €

1 6 jours 100.5201001008-00710-10005

133.68 €

1 6 jours 101201001008-00710-10010

141.40 €

1 6 jours 101.5201001008-00710-10015

141.40 €

1 6 jours 102201001008-00710-10020

155.76 €

1 6 jours 102.5201001008-00710-10025

155.76 €

1 6 jours 103201001008-00710-10030

211.52 €

1 6 jours 120.1241101208-00710-12001

211.52 €

1 6 jours 120.2241101208-00710-12002

211.52 €

1 6 jours 120.3241101208-00710-12003

211.52 €

1 6 jours 120.5241101208-00710-12005

211.52 €

1 6 jours 121241101208-00710-12010

218.70 €

1 6 jours 121.5241101208-00710-12015

218.70 €

1 6 jours 122241101208-00710-12020

225.32 €

1 6 jours 122.5241101208-00710-12025

225.32 €

1 6 jours 123241101208-00710-12030

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Rabot / Latéral / Surface incurvée Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
R Precision(μm) 0.01~-0.01

Assistance technique