Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
36-2-HT110
Référence pièce
|
---|
36-2-HT110 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | Tip Size r | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | HT110 | 120 | 16 | 06-2 | 16 | 16 | 4 | 3 |
Loading...
JIS Standard | 36 Type Round Tip Cutting Edge Bit | Product Type | Embout en carbure | Selfishly | No-Hand Insert |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Embout droit JIS standard à extrémité ronde, type 36, le numéro d'article est le suivant: 36-2-HT110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 36-2-HT110.
Configurer
Propriétés de base
Type
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Tip Size A
Tip Size B
Tip Size C
Tip Size r
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
36-0-UT120 |
36-1-HT110 |
36-1-HT120 |
36-2-HT120 |
36-2-ST120 |
36-2-UT120 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | Tip Size r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.39 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | UT120 | 80 | 10 | 06-0 | 10 | 10 | 3 | 2 | |
15.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13 | HT110 | 100 | 13 | 06-1 | 13 | 13 | 3 | 2 | |
24.43 € | 10 | 13 jours | 13 | HT120 | 100 | 13 | 06-1 | 13 | 13 | 3 | 2 | ||
18.72 € | 10 | 6 jours | 16 | HT120 | 120 | 16 | 06-2 | 16 | 16 | 4 | 3 | ||
18.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | ST120 | 120 | 16 | 06-2 | 16 | 16 | 4 | 3 | |
18.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | UT120 | 120 | 16 | 06-2 | 16 | 16 | 4 | 3 |