Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
11-3-ST110
Référence pièce
|
---|
11-3-ST110 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Shank size D | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | Tip Size r | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.25 € | 1 | Disponible | 9 jours | 19 | ST110 | 210 | 19 | 06-2 | 80 | 16 | 16 | 4 | 3 |
Loading...
JIS Standard | Type 11 Boring Tool (Right) | Product Type | Embout en carbure | Selfishly | Right-hand |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Embout d'alésage de trou JIS standard type 11 (ancien type JIS), le numéro d'article est le suivant: 11-3-ST110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 11-3-ST110.
Configurer
Propriétés de base
Type
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Shank size D
Tip Size A
Tip Size B
Tip Size C
Tip Size r
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
11-1-ST120 |
11-1-UT120 |
11-2-HT110 |
11-2-HT120 |
11-3-UT110 |
11-3-UT120 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Shank size D | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | Tip Size r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13 | ST120 | 160 | 13 | 06-0 | 50 | 10 | 10 | 3 | 2 | |
23.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13 | UT120 | 160 | 13 | 06-0 | 50 | 10 | 10 | 3 | 2 | |
26.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 16 | HT110 | 180 | 16 | 06-1 | 70 | 13 | 13 | 3 | 2 | |
26.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 16 | HT120 | 180 | 16 | 06-1 | 70 | 13 | 13 | 3 | 2 | |
38.25 € | 1 | Disponible | 9 jours | 19 | UT110 | 210 | 19 | 06-2 | 80 | 16 | 16 | 4 | 3 | |
38.45 € | 10 | 5 jours | 19 | UT120 | 210 | 19 | 06-2 | 80 | 16 | 16 | 4 | 3 |