Foret à centrer NC en carbure 1107 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DIXI1107-3.0
DIXI1107-4.0
DIXI1107-6.0
DIXI1107-8.0
DIXI1107-10.0
DIXI1107-12.0
DIXI1107-16.0
DIXI1107-20.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Both square (θ) Blade diameter (D)
(mm)
work material Shank diameter
(d)
Overall Length
(L)
Groove Length
(l)

71.20 €

1 8 jours 1203General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Aluminium[◎]3387

89.03 €

1 8 jours 1204General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Aluminium[◎]4508

101.49 €

1 8 jours 1206General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Aluminium[◎]65710

108.25 €

1 8 jours 1208General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Aluminium[◎]86316

110.35 €

1 Disponible 8 jours 12010General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Aluminium[◎]107219

144.10 €

1 Disponible 8 jours 12012General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Aluminium[◎]128322

265.20 €

1 Disponible 8 jours 9016General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Aluminium[◎]169226

464.05 €

1 Disponible 8 jours 9020General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier inoxydable[○] / Aluminium[◎] / Cuivre[○] / Résine[○]2010432

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal Tool Material Type Carbure Coating Y/N N/A
Diameter tolerance h6 Shank diameter tolerance h6

Assistance technique