• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Outil de centrage (tige conique) (Numéros de référence)

Outil de centrage (tige conique)
Center Positioning, Plate/Internal Chamfering, External Chamfering, Morse Taper Shank

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CTT10-90
CTT10-118
CTT13-90
CTT13-118
CTT15-90
CTT15-118
CTT18-90
CTT18-118
CTT20-90
CTT20-118
CTT22-90
CTT22-118
CTT25-90
CTT25-118
CTT27-90
CTT27-118
CTT30-90
CTT30-118
CTT32-90
CTT32-118
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip angle (θ) Blade diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Body
(mm)
Handle length
(mm)

138.46 €

1 6 jours 9010MT113175.511065.5

138.46 €

1 6 jours 11810MT113175.511065.5

193.74 €

1 6 jours 9013MT21921013080

193.74 €

1 6 jours 11813MT21921013080

216.48 €

1 6 jours 9015MT21921013080

216.48 €

1 6 jours 11815MT21921013080

251.74 €

1 6 jours 9018MT22524016080

251.74 €

1 6 jours 11818MT22524016080

375.61 €

1 6 jours 9020MT22524016080

375.61 €

1 6 jours 11820MT22524016080

470.90 €

1 6 jours 9022MT23024016080

470.90 €

1 6 jours 11822MT23024016080

557.94 €

1 6 jours 9025MT33528919099

557.94 €

1 6 jours 11825MT33528919099

628.58 €

1 6 jours 9027MT33828919099

628.58 €

1 6 jours 11827MT33828919099

693.11 €

1 6 jours 9030MT34230921099

693.11 €

1 6 jours 11830MT34230921099

910.42 €

1 6 jours 9032MT34230921099

910.42 €

1 6 jours 11832MT34230921099

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage / horizontal work material Acier général / Acier trempé et durci / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Cobalt HSS
blade shape Right blade straight Number of flutes 2

Assistance technique