• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pour logement de clavette, 2 cannelures EX-TIN-EKD (OL1) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-TIN-EKD-OL1-3
EX-TIN-EKD-OL1-4
EX-TIN-EKD-OL1-5
EX-TIN-EKD-OL1-6
EX-TIN-EKD-OL1-7
EX-TIN-EKD-OL1-8
EX-TIN-EKD-OL1-9
EX-TIN-EKD-OL1-10
EX-TIN-EKD-OL1-11
EX-TIN-EKD-OL1-12
EX-TIN-EKD-OL1-13
EX-TIN-EKD-OL1-14
EX-TIN-EKD-OL1-15
EX-TIN-EKD-OL1-16
EX-TIN-EKD-OL1-18
EX-TIN-EKD-OL1-20
EX-TIN-EKD-OL1-22
EX-TIN-EKD-OL1-24
EX-TIN-EKD-OL1-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

21.13 €

1 Disponible 6 jours 3565081656

21.46 €

1 Disponible 6 jours 4686081658

21.13 €

1 Disponible 6 jours 5886081660

21.46 €

1 Disponible 6 jours 61086081662

23.53 €

1 Disponible 6 jours 710106081664

23.87 €

1 Disponible 6 jours 812106081666

26.83 €

1 Disponible 6 jours 912106581668

27.17 €

1 Disponible 6 jours 1015106581670

33.74 €

1 Disponible 6 jours 1115127081671

33.74 €

1 Disponible 6 jours 1215127081672

41.85 €

1 Disponible 6 jours 1315127581673

41.85 €

1 Disponible 6 jours 1415167581674

46.26 €

1 Disponible 6 jours 1515167581675

49.47 €

1 Disponible 8 jours 1618168081676

59.18 €

1 Disponible 6 jours 1818168081678

70.89 €

1 Disponible 6 jours 2020208581680

87.12 €

1 Disponible 6 jours 2225209081682

88.83 €

1 6 jours 2425259581684

88.83 €

1 6 jours 2525259581685

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating TiN
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) shank Droit Tolerance 0~-0.02

Assistance technique