SM tige droite pour logements de clavette (Numéros de référence)

SM tige droite pour logements de clavette
  • Remise sur volume
Endmill dedicated for key groove machining. The outer diameter tolerance is positive.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SM-3N
SM-3P
SM-4N
SM-4P
SM-5N
SM-5P
SM-6N
SM-6P
SM-7N
SM-7P
SM-8N
SM-8P
SM-9N
SM-9P
SM-10N
SM-10P
SM-11N
SM-11P
SM-12N
SM-12P
SM-13N
SM-13P
SM-14N
SM-14P
SM-15N
SM-15P
SM-16N
SM-16P
SM-18N
SM-18P
SM-19N
SM-20N
SM-20P
SM-21N
SM-21P
SM-22N
SM-22P
SM-23N
SM-23P
SM-24N
SM-24P
SM-25P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

26.60 €

1 6 jours 35650

21.94 €

1 Disponible 6 jours 35650

26.60 €

1 6 jours 46860

26.60 €

1 6 jours 46860

26.60 €

1 6 jours 58860

26.60 €

1 6 jours 58860

26.60 €

1 6 jours 68860

26.60 €

1 6 jours 68860

29.12 €

1 6 jours 7101065

29.12 €

1 6 jours 7101065

29.12 €

1 6 jours 8101065

29.12 €

1 6 jours 8101065

24.24 €

1 Disponible 6 jours 9121065

33.47 €

1 6 jours 9121065

33.47 €

1 6 jours 10151275

33.47 €

1 6 jours 10151275

31.28 €

1 Disponible 6 jours 11151275

43.20 €

1 6 jours 11151275

43.20 €

1 6 jours 12181275

43.20 €

1 6 jours 12181275

50.45 €

1 Disponible 6 jours 13181675

50.45 €

1 Disponible 6 jours 13181675

50.45 €

1 Disponible 6 jours 14181675

51.73 €

1 6 jours 14181675

45.99 €

1 Disponible 6 jours 15221675

56.36 €

30 6 jours 15221675

65.30 €

1 Disponible 6 jours 16221680

66.93 €

1 6 jours 16221680

79.89 €

1 6 jours 18222080

77.93 €

1 Disponible 6 jours 18222080

95.70 €

1 6 jours 19222080

93.37 €

1 6 jours 20222085

93.37 €

1 6 jours 20222085

118.00 €

1 6 jours 21252090

115.08 €

1 6 jours 21252090

115.08 €

1 6 jours 22252090

115.08 €

1 6 jours 22252090

95.48 €

1 6 jours 23252595

95.48 €

1 6 jours 23252595

95.48 €

1 6 jours 24252595

133.26 €

1 6 jours 24252595

133.26 €

1 6 jours 25252595

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Aluminium Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Rainure Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Torsion faible (15˚ à 25˚) Base Blade Y/N Disponible

Assistance technique