Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AMNS-03 |
AMNS-06 |
AMNT-03 |
AMNT-06 |
AMPS-03 |
AMPS-06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Number of flutes (sheet) | Compatible Tip Material | Weight (g) | Drawing | B (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354.57 € | 1 | 10 jours | Acier général / Acier inoxydable / Aluminium / Résine | 3 | Revêtement en carbure / Pas de revêtement en carbure / Cermet / Diamant (PCD) | 49 | 4 | 40.5 | NS | |||
858.29 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Acier général / Acier inoxydable / Aluminium / Résine | 6 | Revêtement en carbure / Pas de revêtement en carbure / Cermet / Diamant (PCD) | 49 | 4 | 40.5 | NS | ||
298.46 € | 1 | 6 jours | Acier général / Acier inoxydable / Aluminium / Résine | 3 | Revêtement en carbure / Pas de revêtement en carbure / Cermet | 57 | 6 | 39.5 | NT | |||
858.29 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Acier général / Acier inoxydable / Aluminium / Résine | 6 | Revêtement en carbure / Pas de revêtement en carbure / Cermet | 57 | 6 | 39.5 | NT | ||
354.57 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable / Aluminium / Résine | 3 | Revêtement en carbure / Pas de revêtement en carbure | 52 | 5 | 41.8 | PS | |||
774.02 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable / Aluminium / Résine | 6 | Revêtement en carbure / Pas de revêtement en carbure | 52 | 5 | 41.8 | PS |
Loading...
Machining Application | Rabot / Latéral | Mounting Method | Avec poignée | Finish category | Finition |
---|---|---|---|---|---|
A(mm) | 15 |
Configurer
Propriétés de base
work material
Number of flutes(sheet)
Compatible Tip Material
Weight(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles