Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WDK4-300
Référence pièce
|
---|
WDK4-300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | l1 (mm) | L (mm) | d (mm) | D1 (mm) | Shank | Outer Diameter | Cutter Diameter (Maximum) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,154.75 € | 1 | 12 jours | 30 | 28 | 103 | 52 | 12 | 16 | 67 | 10 | 179 | 12 | 30 | M.T.4 | DK-30 | φ75 |
Loading...
Features | Great for cog machining, spline machining, key groove machining, and woodworking. A chuck is not needed when using this machine. It is best to finish the workpiece at both centers in order to hold the workpiece. The workpiece can be easily removed with one action. Can be easily unmounted from the machine with a release nut. |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Centre d'entraînement de la pièce à usiner avec mâchoire fixe type DK, le numéro d'article est le suivant: WDK4-300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WDK4-300.
Configurer
Propriétés de base
Type
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
l1(mm)
L(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WDK3-150 |
WDK3-180 |
WDK3-200 |
WDK4-100 |
WDK4-400 |
WDK4-500 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | l1 (mm) | L (mm) | d (mm) | D1 (mm) | Shank | Outer Diameter | Cutter Diameter (Maximum) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
982.79 € | 1 | 12 jours | 15 | 28 | 84 | 49 | 9 | - | 67 | 10 | 157 | 8 | 28.5 | M.T.3 | DK-15 | φ75 | ||
982.79 € | 1 | 12 jours | 18 | 28 | 84 | 49 | 10 | - | 67 | 10 | 158 | 10 | 28.5 | M.T.3 | DK-18 | φ75 | ||
982.79 € | 1 | 12 jours | 20 | 28 | 84 | 49 | 10 | - | 67 | 8 | 158 | 10 | 28.5 | M.T.3 | DK-20 | φ75 | ||
1,058.53 € | 1 | 12 jours | 10 | 28 | 103 | 49 | 7 | - | 67 | 10 | 174 | 6 | 28.5 | M.T.4 | DK-10 | φ75 | ||
1,828.41 € | 1 | 12 jours | 40 | - | 103 | 62 | 13 | 26 | 80 | 25 | 193 | 14 | - | M.T.4 | DK-40 | φ100 | ||
1,986.17 € | 1 | 12 jours | 50 | - | 103 | 62 | 13 | 36 | 80 | 20 | 193 | 14 | - | M.T.4 | DK-50 | φ120 |