Jeu de tournevis SwissGrip (avec support de rangement) (Numéros de référence)

Jeu de tournevis SwissGrip (avec support de rangement)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 8240CN
  • 8242CN
  • 8243CN
  • 8244CN
  • 8245CN
  • 8440CN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8440CN

Référence pièce
8440CN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

110.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Torx Shaft length L (mm) 100 / 120 / 80 / 60 / 70 Single Product/Set Classification Produit du jeu
Shaft type Rond Magnet N/A Shaft through N/A
Bolster N/A Grip Type Résine Taille T8、T9、T10、T15、T20、T25
Contenu de l'ensemble 8400-8・9・10・15・20・25 Poids(g) 452 Caractéristiques The Swiss grip is a handle made of 2 new types of materials: polypropylene and santoprene. Handle shape is the same type as Multi-Craft, based on ergonomic design, and the carefully selected surface material is close to the hardness of human hands. This further enhances the characteristics of the conventional PB handle, giving the Swiss grip a soft and warm feel. The symbol marking the tip shape of the screwdriver at the rear of the handle also indicates the size, so you can quickly select a suitable screwdriver for work. The special surface structure makes it less slippery even when gripping with wet hands; furthermore, it is resistant to oil and gasoline and even if it does get dirty can be easily cleaned.

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis SwissGrip (avec support de rangement), le numéro d'article est le suivant: 8440CN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8440CN.

Assistance technique