Grande fraise hélicoïdale longue SEE4L, 4 cannelures, non revêtue (Numéros de référence)

Grande fraise hélicoïdale longue SEE4L, 4 cannelures, non revêtue
  • Remise sur volume
The high helical groove of the long blade enables a wide range of side milling and machining of deep sections.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SEE4L030
SEE4L040
SEE4L050
SEE4L060
SEE4L080
SEE4L100
SEE4L120
SEE4L160
SEE4L200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

61.19 €

1 Disponible 10 jours 315670

62.06 €

1 Disponible 10 jours 420670

63.82 €

1 Disponible 10 jours 525680

64.69 €

1 Disponible 10 jours 630680

83.97 €

1 10 jours 836890

86.82 €

1 10 jours 104510100

113.75 €

1 10 jours 125012110

198.96 €

1 6 jours 166416140

334.11 €

1 10 jours 208020150

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 4 Type Grand, hélicoïdal
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Chanfreinage Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)

Assistance technique