Fraise SCD2 avec rayon d'angle, 2 cannelures, non revêtue (Numéros de référence)

Fraise SCD2 avec rayon d'angle, 2 cannelures, non revêtue
  • Remise sur volume
The adoption of a long shank allows for corner rounding in deep sections.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCD2040R02
SCD2040R05
SCD2040R10
SCD2060R02
SCD2060R05
SCD2060R10
SCD2080R05
SCD2080R10
SCD2080R15
SCD2080R20
SCD2100R05
SCD2100R10
SCD2100R15
SCD2100R20
SCD2120R05
SCD2120R10
SCD2120R15
SCD2120R20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

77.03 €

1 Disponible 10 jours 40.212706

77.03 €

1 Disponible 10 jours 40.512706

77.03 €

1 Disponible 10 jours 4112706

80.21 €

1 Disponible 10 jours 60.220806

80.21 €

1 Disponible 10 jours 60.520806

80.21 €

1 Disponible 10 jours 6120806

105.59 €

1 Disponible 10 jours 80.525908

105.59 €

1 Disponible 10 jours 8125908

105.59 €

1 Disponible 10 jours 81.525908

105.59 €

1 Disponible 10 jours 8225908

140.48 €

1 Disponible 10 jours 100.53010010

140.48 €

1 Disponible 10 jours 1013010010

140.48 €

1 Disponible 10 jours 101.53010010

140.48 €

1 Disponible 10 jours 1023010010

138.78 €

1 Disponible 10 jours 120.53611012

138.78 €

1 Disponible 10 jours 1213611012

138.78 €

1 Disponible 10 jours 121.53611012

138.78 €

1 Disponible 10 jours 1223611012

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Rayon
Machining Application Rabot / Rainure Coating Non revêtu Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Blade diameter tolerance(mm) -0.03~-0.01

Assistance technique