Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TEZD2700S32-MS
Référence pièce
|
---|
TEZD2700S32-MS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Dimensions/Ds (φ mm) | Dimensions/ℓ2 (mm) | Dimensions/ℓs (mm) | Compatible Diameter | Component: Clamp screw | Component: wrench | Supported tips | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264.94 € | 1 | 6 jours | 27 | 96 | 183 | Tige de fraise | 32 | 123 | 60 | Over 26.5, and 27.5 or less | DSW-309H | A-10 | TEZ2700 TEZ2740 TEZ2750 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Disponible | Detailed coating types | Value Coat | Machining Application | With oil hole drilled |
Specifications | Effective Machining Depth with Coolant Hole: 3XDc |
Vous vous trouvez sur la page de Foret TA-EZ type TEZD-MS, le numéro d'article est le suivant: TEZD2700S32-MS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TEZD2700S32-MS.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Dimensions/Ds(φ mm)
Dimensions/ℓ2(mm)
Dimensions/ℓs(mm)
Compatible Diameter
Component: Clamp screw
Component: wrench
Supported tips
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TEZD1700S20-MS |
TEZD1800S20-MS |
TEZD1900S25-MS |
TEZD2800S32-MS |
TEZD2900S32-MS |
TEZD3000S32-MS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Dimensions/Ds (φ mm) | Dimensions/ℓ2 (mm) | Dimensions/ℓs (mm) | Compatible Diameter | Component: Clamp screw | Component: wrench | Supported tips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255.56 € | 1 | 6 jours | 17 | 61 | 128 | Tige de fraise | 20 | 78 | 50 | Over 16.5, and 17.5 or less | TSW-2556H | A-08 | TEZ1700 TEZ1750 | ||
255.56 € | 1 | 6 jours | 18 | 65 | 133 | Tige de fraise | 20 | 83 | 50 | Over 17.5, and 18.5 or less | TSW-2556H | A-08 | TEZ1800 TEZ1850 | ||
281.44 € | 1 | 6 jours | 19 | 68 | 143 | Tige de fraise | 25 | 87 | 56 | Over 18.5, and 19.5 or less | TSW-2567H | A-08 | TEZ1900 TEZ1930 TEZ1950 | ||
297.13 € | 1 | 6 jours | 28 | 100 | 188 | Tige de fraise | 32 | 128 | 60 | Over 27.5, and 28.5 or less | TSW-3510H | A-15 | TEZ2800 TEZ2850 | ||
289.21 € | 1 | 6 jours | 29 | 103 | 192 | Tige de fraise | 32 | 132 | 60 | Over 28.5, and 29.5 or less | TSW-3510H | A-15 | TEZ2900 TEZ2950 | ||
297.13 € | 1 | 6 jours | 30 | 107 | 197 | Tige de fraise | 32 | 137 | 60 | Over 29.5, and 30.5 or less | TSW-3510H | A-15 | TEZ3000 TEZ3050 |