Nouvelle fraise à va-et-vient, tête modulaire type MPF (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MPF-2030-M16
MPF-2033-M16
MPF-3040-M16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
O.D. (mm)
(φ)
Total number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Dimension W
(mm)
With/Without Coolant Holes

403.21 €

1 6 jours 3022822-

403.21 €

1 6 jours 3323222-

481.10 €

1 6 jours 4033226Available

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Autre Finish category Finition Mounting Method Bouchon de centrage
Underneck length (ℓ1)(mm) 50 Dimensions MD(mm) M16 Supported tips DPGT0903-W3
Application/Tip Clamp Screw DSW-307H Application/Cartridge SDGPR09CA-PFC Application/Cartridge Radial Adjustment Screw RSW-05008
Application/Cartridge Set Bolt HCS5-10 Application/L Wrench for Cartridge Set Bolt LW-040 Application/Tip Clamp Screw and Cartridge Radial Adjustment Screw Wrench A-10SD
Application Reciprocating machining/reciprocating machining

Assistance technique