Fraise radiale à une coupe type VN-OCES2 (Numéros de référence)

Fraise radiale à une coupe type VN-OCES2
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VN-OCES2030
VN-OCES2040
VN-OCES2050
VN-OCES2060
VN-OCES2080
VN-OCES2100
VN-OCES2120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Dimensions/ℓs
(mm)

1,359.00 €

1 6 jours 3646045

1,397.81 €

1 6 jours 4746043

1,527.19 €

1 6 jours 5766548

1,682.44 €

1 6 jours 6966546

2,135.27 €

1 6 jours 8988566

2,458.72 €

1 6 jours 10121010078

3,015.06 €

1 6 jours 12121212098

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Graphite / Résine Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Latéral / Rainure Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Other Processing Applications Shoulder Milling, Grooving, Pocket Machining Features Integral sintered diamond twisted blade end mill created with simultaneous sintering of diamond and carbide, with a center blade for punching.
Specifications Torsion Angle 30° Blade length is 1 to 2 times the blade diameter

Assistance technique