Pour aluminium Mentatsu (longue tige) AL-VME-LS (Numéros de référence)

Pour aluminium Mentatsu (longue tige) AL-VME-LS
  • Remise sur volume
It is a tool with excellent abrasion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AL-VME-030-90-LS
AL-VME-040-90-LS
AL-VME-050-90-LS
AL-VME-060-90-LS
AL-VME-080-90-LS
AL-VME-100-90-LS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimensions ℓ2
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

78.94 €

1 Disponible 6 jours 31.580-3

84.89 €

1 Disponible 6 jours 42100-4

91.92 €

1 6 jours 52.5110606

98.26 €

1 6 jours 63120-6

110.01 €

1 6 jours 84120-8

128.51 €

1 6 jours 105140-10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage / horizontal Tip angle (θ) 90 work material Aluminium
Single blade, two blades Lame unique Tool Material Type Carbure Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu

Assistance technique