• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Foret à tige droite type long, longueur totale 250mm GT100 S250 (Numéros de référence)

Foret à tige droite type long, longueur totale 250mm GT100 S250
  • Remise sur volume
[Features]
· A high rigidity drill for drilling deep holes with excellent chip discharge.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S250-002.500
S250-003.000
S250-003.500
S250-004.000
S250-004.500
S250-005.000
S250-005.100
S250-005.200
S250-005.300
S250-005.400
S250-005.500
S250-005.600
S250-005.700
S250-005.800
S250-005.900
S250-006.000
S250-006.100
S250-006.200
S250-006.300
S250-006.400
S250-006.500
S250-006.600
S250-006.700
S250-006.800
S250-006.900
S250-007.000
S250-007.100
S250-007.200
S250-007.300
S250-007.400
S250-007.500
S250-007.600
S250-007.700
S250-007.800
S250-007.900
S250-008.000
S250-008.100
S250-008.200
S250-008.300
S250-008.400
S250-008.500
S250-008.600
S250-008.700
S250-008.800
S250-008.900
S250-009.000
S250-009.100
S250-009.200
S250-009.300
S250-009.400
S250-009.500
S250-009.600
S250-009.700
S250-009.800
S250-009.900
S250-010.000
S250-010.100
S250-010.200
S250-010.300
S250-010.400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

76.05 €

1 Disponible 8 jours 2.5

74.00 €

1 Disponible 6 jours 3

74.00 €

1 Disponible 8 jours 3.5

71.46 €

1 Disponible 6 jours 4

69.44 €

1 Disponible 8 jours 4.5

53.55 €

1 Disponible 6 jours 5

75.44 €

1 Disponible 8 jours 5.1

75.44 €

1 Disponible 6 jours 5.2

75.44 €

1 Disponible 8 jours 5.3

75.44 €

1 Disponible 6 jours 5.4

54.87 €

1 Disponible 6 jours 5.5

77.73 €

1 Disponible 6 jours 5.6

77.73 €

1 Disponible 6 jours 5.7

77.73 €

1 Disponible 6 jours 5.8

77.73 €

1 Disponible 8 jours 5.9

56.21 €

1 Disponible 8 jours 6

87.22 €

1 Disponible 6 jours 6.1

87.22 €

1 Disponible 6 jours 6.2

87.22 €

1 Disponible 8 jours 6.3

87.22 €

1 Disponible 6 jours 6.4

63.17 €

1 Disponible 6 jours 6.5

92.16 €

1 Disponible 8 jours 6.6

92.16 €

1 Disponible 6 jours 6.7

92.16 €

1 Disponible 8 jours 6.8

92.16 €

1 Disponible 8 jours 6.9

67.51 €

1 Disponible 6 jours 7

107.19 €

1 6 jours 7.1

107.19 €

1 8 jours 7.2

107.19 €

1 6 jours 7.3

107.19 €

1 8 jours 7.4

77.73 €

1 Disponible 6 jours 7.5

115.36 €

1 8 jours 7.6

115.36 €

1 6 jours 7.7

115.36 €

1 6 jours 7.8

115.36 €

1 8 jours 7.9

83.74 €

1 Disponible 6 jours 8

127.39 €

1 6 jours 8.1

127.39 €

1 6 jours 8.2

127.39 €

1 8 jours 8.3

127.39 €

1 8 jours 8.4

92.03 €

1 Disponible 6 jours 8.5

135.68 €

1 6 jours 8.6

135.68 €

1 8 jours 8.7

135.68 €

1 6 jours 8.8

135.68 €

1 8 jours 8.9

98.29 €

1 Disponible 8 jours 9

149.28 €

1 8 jours 9.1

149.28 €

1 8 jours 9.2

149.28 €

1 6 jours 9.3

149.28 €

1 8 jours 9.4

129.66 €

1 6 jours 9.5

110.18 €

1 6 jours 9.6

110.18 €

1 6 jours 9.7

110.18 €

1 8 jours 9.8

110.18 €

1 8 jours 9.9

114.75 €

1 6 jours 10

121.43 €

1 8 jours 10.1

121.43 €

1 6 jours 10.2

121.43 €

1 6 jours 10.3

121.43 €

1 6 jours 10.4

Loading...

Informations de base

Groove Length l2(mm) 175 work material Acier général / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Tool Material Type HSCO
Overall Length L1(mm) 250 Shank Type Tige droite Coating Y/N Disponible
Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A tip angle(°) 118
Standard G.S. Blade diameter tolerance h8 Coating Details DM

Assistance technique