Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4100-006.000 |
4100-006.500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal (φ) | Tip diameter d1 (mm) | Blade height h1 (mm) | Length l9 (mm) | Machined Hole Diameter Range, For range Ø- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740.16 € | 1 | 25 jours | 6.5 | 6 | 0.85 | 5.85 | 6,21 - 6,70 | ||
757.38 € | 1 | 25 jours | 7 | 6.5 | 0.9 | 5.9 | 6,71 - 7,10 |
Loading...
Application | Chanfreinage de trou | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium | Single blade, two blades | Lame unique |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | N/A | Overall Length L1(mm) | 110 |
Length l4(mm) | 3 | Standard | G.S. | Internal oil supply | Available |
Configurer
Propriétés de base
Nominal(φ)
Tip diameter d1(mm)
Blade height h1(mm)
Length l9(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles