Micro-foret, 8 X D, type N 6408 (Numéros de référence)

Micro-foret, 8 X D, type N 6408
Improves chip disposal by increasing groove width, allowing stable small diameter deep hole milling. Equipped with cooling ducts for internal lubrication, ideal for deep hole machining

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6408-001.400
6408-001.450
6408-001.500
6408-001.550
6408-001.590
6408-001.600
6408-001.650
6408-001.700
6408-001.750
6408-001.800
6408-001.850
6408-001.900
6408-001.950
6408-001.980
6408-002.000
6408-002.050
6408-002.100
6408-002.150
6408-002.200
6408-002.250
6408-002.300
6408-002.350
6408-002.380
6408-002.400
6408-002.450
6408-002.500
6408-002.550
6408-002.600
6408-002.650
6408-002.700
6408-002.750
6408-002.780
6408-002.800
6408-002.850
6408-002.900
6408-002.950
6408-003.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

144.31 €

1 24 jours 1.41552

164.44 €

1 24 jours 1.451652

144.31 €

1 24 jours 1.51752

164.44 €

1 24 jours 1.551752

164.44 €

1 25 jours 1.591852

131.24 €

1 24 jours 1.61852

150.92 €

1 24 jours 1.651852

150.92 €

1 24 jours 1.71956

150.92 €

1 24 jours 1.751956

150.92 €

1 24 jours 1.82056

171.19 €

1 8 jours 1.852056

136.66 €

1 24 jours 1.92156

171.19 €

1 24 jours 1.952156

171.19 €

1 25 jours 1.982256

155.39 €

1 24 jours 22256

155.39 €

1 24 jours 2.052356

155.39 €

1 24 jours 2.12362

177.88 €

1 24 jours 2.152462

177.88 €

1 24 jours 2.22462

177.88 €

1 24 jours 2.252562

159.77 €

1 8 jours 2.32562

182.40 €

1 8 jours 2.352662

182.40 €

1 25 jours 2.382662

182.40 €

1 24 jours 2.42662

182.40 €

1 24 jours 2.452762

159.77 €

1 8 jours 2.52862

182.40 €

1 24 jours 2.552862

159.77 €

1 24 jours 2.62966

182.40 €

1 24 jours 2.652966

159.77 €

1 8 jours 2.73066

162.07 €

1 24 jours 2.753066

184.63 €

1 25 jours 2.783166

149.13 €

1 24 jours 2.83166

184.63 €

1 24 jours 2.853166

162.07 €

1 24 jours 2.93266

162.07 €

1 24 jours 2.953266

164.22 €

1 8 jours 33366

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible
Coating Type Autre With/without Oil Hole Disponible Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 135 shank diameter d2(mm) 4 Standard G.S.
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance m7 Shank diameter tolerance h6
Coating Details superA

Assistance technique